Publicar produtos
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    Traduzido por Google,
    Siphon Jet Single Flush 4,5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-ECO
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de produtosSingle Flush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)710
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia