Publicar produtos
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table
Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Monarch Specialties 3009 Bentwood Accent Table

    Traduzido por Google,

    Estilo contemporâneo.
    A base circular preta lisa com um braço prateado curvo oferece suporte robusto.
    O tampo de vidro temperado espesso tem muito espaço de superfície para bebidas, lanches ou tablet.
    Mesa de acento prática para uma sala de estar, sala de família, den, escritório ou quarto.
    Fácil de montar e limpar, basta passar um pano macio.

    Como destaque na Amazon.com

    #MonarchSpecialities #AccentTable #CircularTable #TemperedGlassTable

    Especificação
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 24
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 17.75
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 13
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 30
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 0.96
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 22.5
      BOX 1 - HEIGHT: 3.5
      BOX 1 - LENGTH: 23
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 15
      BOX 1 HS DESCRIPTION: 38
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.80
      BOX 1 UPC CODE: 021032258511
      COLOR: BLACK
      Master Item Specification
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      DEPARTMENT - 1: ACCENTS
      FINISH - SECONDARY: SILVER, CLEAR
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      GLASS THICKNESS: 0.5
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 1.25
      LEG 1 - HEIGHT: 23.5
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 1
      MATERIAL: LAMINATE, MDF
      MATERIAL - 2: GLASS, PARTICLE BOARD, TEMPERED GLASS
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 2
      PRODUCT TYPE: ACCENT TABLE, END TABLE, SNACK TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY
      WEIGHT CAPACITY: 22
      WOOD PERCENTAGE (%): 60

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonarch-Specialties-3009-Bentwood-Accent-Table
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosAccent Table
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment