Publicar produtos
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame
Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    Monarch Specialties 5911Q Queen Bed Frame

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estrutura de cama queen em um material super macio com aparência de couro branco com um design simplista de cabeceira estofada.
    O formato de baixo perfil desta estrutura de cama de plataforma facilita a entrada e saída; as pernas pretas de madeira maciça não perdem nenhuma robustez.
    O complemento perfeito para qualquer quarto em sua pequena casa, apartamento ou condomínio.
    Esta cama Queen requer um colchão de molas e colchão (não incluído).
    Dimensões do produto: 64 polegadas L x 86 polegadas W x 46 polegadas H.

    Como destaque na Amazon.com

    #MonarchSpecialties #QuadroBedCama #QueenBed #QuadroBedBed

    Especificação
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 86.65
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 45.75
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 64.25
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 55
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 20
      BED SIZE: QUEEN SIZE
      BED TYPE: UPHOLSTERED BEDS
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 3.91
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 28
      BOX 1 - HEIGHT: 4
      BOX 1 - LENGTH: 66
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 62
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.50.90.45
      BOX 1 UPC CODE: 878218006646
      COLOR: WHITE
      COTTON: 4%
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: MALAYSIA
      DEPARTMENT - 1: BEDROOM
      FINISH - SECONDARY: BLACK
      FINISH ATTRIBUTES: FAUX LEATHER
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 0.75
      Master Item Specification
      LEG 1 - HEIGHT: 23.25
      LEG 1 - LENGTH: 2.75
      LEG 2 - DEPTH / WIDTH: 1.5
      LEG 2 - HEIGHT: 4.25
      LEG 2 - LENGTH: 2.75
      LEG 3 - DEPTH / WIDTH: 1
      LEG 3 - HEIGHT: 6.5
      LEG 3 - LENGTH: 2.75
      LEGS - FINISH: BLACK
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 2 - INCLUDED (QTY): 2
      LEGS 3 - INCLUDED (QTY): 2
      MATERIAL: FOAM
      MATERIAL - 2: MDF, SOLID WOOD
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 7
      POLYESTER: 26%
      POLYURTHANE: 70%
      PRODUCT TYPE: BED
      STYLE: CONTEMPORARY
      UPHOLSTERY: LEATHER-LOOK
      WEIGHT CAPACITY: 600
      WOOD PERCENTAGE (%): 10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonarch-Specialties-5911Q-Queen-Bed-Frame
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de produtosQueen Size
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Beds
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture