Publicar produtos
Euforia System 00153DX
Montbel

Euforia System 00153DX

3.8 de 5 estrelas3.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Sofá à direita, estrutura do assento em compensado. Costas feitas de espuma de injeção. Assento em tecido. Assento e encosto estofados no quadro. Base de madeira folheada a madeira de faia tingida com planadores ajustáveis. SISTEMA EUFORIA composto por sofás inovadores da linha soft design e os pufes “ilha” estofados. A coleção é completada com três confortáveis espreguiçadeiras e mesas de centro coordenadas. Uma ampla seleção de almofadas soltas completa o panorama da Euforia, harmonizando soluções elegantes e sob medida para os mercados doméstico, contratual e hoteleiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEuforia_System_00153DX
  • Familia de productoEuforia System
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)2360
  • Profundidade (mm)1050
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira compensada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)78
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText