Publicar produtos
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5
Mora Rexx Shower System S5

    Mora Rexx Shower System S5

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro com sistema anti-calcário de fácil limpeza. Mangueira de chuveiro 1750 mm, em metal. Chuveiro de mão economizador de energia e água 9 l/min, chuveiro 12 l/min. Cromada. RSK 8180925 NRF 4294157 LVI 6561053 VVS 737801204 Mora Rexx é a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Minimalismo e simplicidade caracterizam esta linha de produtos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. Este generoso chuveiro inclui uma ampla cabeça de chuveiro e um prático chuveiro de mão, ambos com sistema anti-calcário.
    Especificação
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130014
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1216
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa