Publicar produtos
Mora Rexx Shower System S6
Mora Rexx Shower System S6

    Mora Rexx Shower System S6

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro com sistema anti-calcário de fácil limpeza. Mangueira de chuveiro 1750 mm, em metal. Chuveiro de mão economizador de energia e água 9 l/min, chuveiro 12 l/min. Cromada. RSK 8180926 NRF 4294161 LVI 6561056 VVS 737801304 130016.0011 Cromado/preto. RSK 8180936 NRF 4294162 LVI 6561057 VVS 737801314 Mora Rexx é a essência do design e da funcionalidade escandinavos. Minimalismo e simplicidade caracterizam esta linha de produtos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. Este generoso chuveiro inclui uma ampla cabeça de chuveiro e um prático chuveiro de mão, ambos com sistema anti-calcário.
    Especificação
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Connection with G1/2. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130016
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1216
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa