Publicar produtos
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5
Mora Rexx Shower set S5

    Mora Rexx Shower set S5

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche com sistema anti-calcário. Chuveiro de mão economizador de energia e água 9 l/min. Suporte de parede ajustável para furos existentes. Cromada. RSK 8932177 NRF 4294585 LVI 6569455 VVS 737803504 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo sistema de chuveiro com função inteligente integrada.
    Especificação
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130190
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)20
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures