Publicar produtos
Mora MMIX S5 Shower Set
Mora MMIX S5 Shower Set
    Arquivado

    Mora MMIX S5 Shower Set

    Showerset with soap dish and Easy-Clean anti-limescale system. Shower hose in metal, 1750 mm. Chrome. RSK 8199188 NRF 4290621 LVI 6569709 VVS 737799304 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Especificação
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130310
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora MMIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures