Publicar produtos
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit
Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Tronic Showerpanel WMS with thermostatic function and UV Led unit

    Traduzido por Google,

    Painel de chuveiro Watersprint

    A Mora Armatur orgulhosamente apresenta o primeiro painel de duche do mundo a oferecer uma purificação de água segura e eficaz com tecnologia UV LED.
    Com a combinação única da tecnologia líder mundial em eletrônica e termostato da Mora Armaturs e a unidade LED UV exclusiva da Watersprint, este é um produto extremamente seguro para combater a bactéria legionela.
    A integração do painel do chuveiro e da unidade de LED UV garante que a água do chuveiro esteja sempre desinfetada. Se a unidade parar de funcionar, o painel do chuveiro desliga.
    Use nosso sistema Tronic WMS para monitorar e gerenciar seus painéis de chuveiro instalados, incluindo a unidade de LED UV.
    Os painéis de duche estão disponíveis com termóstato ou para um sistema de água pré-misturada.

    RSK 8255847 LVI 6360713

    Watersprint – Tratamento de água inteligente
    Watersprint é um produto inovador que desinfeta a água nas imediações da saída da torneira, utilizando luz UVC gerada a partir de minúsculos LEDs do tamanho de cabeças de alfinetes. A tecnologia só está ativa quando a água é ligada, tornando-a altamente eficiente em termos energéticos. O produto é totalmente isento de mercúrio.
    Também é livre de manutenção, pois não há necessidade de substituição anual da lâmpada.

    A luz UVC efetivamente mata e reduz bactérias (legionella), vírus e protozoários.

    Especificação
    • Shower panel with built-in UV-LED device for effective combating of legionella and other microorganisms

      Possibilities of wireless connection 

      Bult-in safety function that turns off the water in case of a UV device failure

      Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset) 

      Jet angle adjustable +/- 5°

      Flow limiter 9 l/min 

      Stainless look

      Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)

      IP class sensor, IP67   

      Installation: Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply

      Mains operation (included transformer and 10 m extension cable) 

      Connected to premixing water

      Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately 

      Tronic WMS: 

      With wireless connection to the Tronic WMS system (gateway and subscription required) alternatives via Dongel (1616-1000) the following opportunities are obtained:  - Programmable rinsing time from 10–60 seconds  - Built-in temperature measurements (measures output water temperature)  - Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature  - Flush time control, prevents overflow, maximum flush time 5 min. - Adjustable hygiene flushing, interval and flush time (to prevent water becoming stagnant) - Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature. - Only with WMS  - Stagnation alarm (an alarm is emitted if the unit is not used within the set time) – Only with WMS - Alarm via SMS or email – Only with WMS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única720201
    • Familia de productoElectronic Mixers
    • Grupo de produtosMora Tronic Watersprint
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)1180
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems