Publicar produtos
Mora One Shower Set
Mora One Shower Set
    Arquivado

    Mora One Shower Set

    Shower set with hand shower with Easy-Clean anti-limescale system and shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall bracket. Chrome. RSK 8320095 The shower is an obvious and functional interior detail that lifts the entire bathroom. Mora One is available as a shower and a head shower set, or as a complete shower system kit including shower or bath mixer. – Mora One is inspired by the 90-year old history of Mora Armatur, but is designed for a modern home. A warm, sober and elegant series, says Thomas Sandell, architect and designer.
    Especificação
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única130340
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosMora One
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures