Publicar produtos
Mora Cera W5 Kitchen mixer

Mora Cera W5 Kitchen mixer

Traduzido por Google,
Batedeira de cozinha com função de fecho suave e saída de bico para cima. Aerador economizador de energia e água 9 l/min. Fora de latão aprovado 4MS. 160 c/c. Cromada. RSK 8309021 253051 150 c/c. Cromada. RSK 8309022 NRF 4290193 LVI 6261208 VVS 727013604 253051.DB 150 c/c. Incluindo s-conexão (2x701001). Cromada. Nas famílias de hoje, a cozinha é um espaço de convívio e criatividade. Uma batedeira de cozinha moderna deve ter boa aparência, funcionar perfeitamente e promover um alto nível de higiene e segurança. É por isso que Mora Cera oferece o que todo mundo quer em sua cozinha: atenção e tempo de qualidade.
Especificação
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única253050
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)210
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa