LYNX é a nova coleção Mora que unifica os mais altos padrões de tecnologia sustentável e funcional da Mora com uma estética atemporal e seleção de materiais premium. Cada peça proporciona uma experiência sem concessões em cromo e preto fosco para uma expressão exclusiva e elegante.
Uma série liderada pelo design unificada com os atributos de sustentabilidade exclusivos da Mora, a LYNX excede as demandas da vida contemporânea. Os misturadores e chuveiros da LYNX para banheiros e spas apresentam nossa experiência de chuveiro de classe mundial, com tecnologia de temperatura constante e padrões de jato luxuosos. Nas unidades de cozinha, nossa principal inovação em economia de água se integra a uma forma que explora curvas e perfis finos e planos. A coleção está disponível em cromo polido elegante ou preto fosco atmosférico.
O luxo cotidiano é a força motriz por trás do kit de sistema de chuveiro LYNX, que oferece a facilidade de um chuveiro de mão e uma experiência sedutora de teto em um pacote. Ele está disponível em cromado ou preto fosco.
Cromo, número do artigo: 341800 RSK 8283453
Em conformidade com LEED (6 l/min) - art.no: 341800.LD6 RSK 8283455
Preto fosco, número do artigo: 341800.12 RSK 8283454
Em conformidade com LEED (6 l/min) - art.no: 341800.12LD6 RSK 8283456
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |