Publicar produtos
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
    Arquivado

    Mora Izzy Profi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer inspired by professional kitchens. With self-closing hand shower and swivel spout 120° with on/off valve. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304011 NRF 4291516 VVS 716274504 Mora Izzy Profi is a unique system comprising a kitchen mixer with high spout and a spring-suspended dishwashing shower. Mora Temp Profi makes your kitchen work a breeze. You’ll discover new possibilities, like filling a really big pot or spraying a plant with water.
    Especificação
    • Swivel spout 120° with on/off valve. Hose 1200 mm. Self-closing hand shower. Note: Installation on solid worktops, not thin sheet metal sinks. Hole diameter Ø29-35 mm. Approved non-return valves EN-Standard EN 1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única702840
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Izzy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures