Publicar produtos
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 de 5 estrelas3.8(59 avaliações)
Traduzido por Google,
Máquina de café automática de frente para trás com economia de espaço. Esta unidade inclui um tanque de aquecimento, conexão para abastecimento de água fria, serviço de decantadores com três queimadores, funil e controlador de fluxo de água. A unidade é utilizada para a preparação de café semiautomática em cafeterias e instituições comerciais. A unidade desliga automaticamente o fluxo de água quando passa o suficiente para encher a panela. A unidade é normalmente fornecida com uma torneira de água quente ao lado para fazer outras bebidas quentes (chá, cidra, cacau, etc.). A dimensão da altura do banco de dados não inclui a folga para o aquecimento dos decantadores de café nos queimadores superiores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK1552
  • Familia de productoBrewer
  • Grupo de produtosCoffee
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário