Publicar produtos
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer
    Arquivado

    Mora Izzy Turnie Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with fold-down swivel spout for inward-opening windows. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8318221 NRF 4291493 LVI 6260920 VVS 705913504 Mora Izzy Turnie is a flexible kitchen mixer with a fold-down spout for windows that open inwards. It delivers what other mixers can’t. With the spout folded down, it’s only 9 cm high. What’s more, the spout has a 360° swivel range. That’s what we call harmonious and functional design.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). With foldable swivel spout 360°. Hole diameter Ø28-35mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única703046
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Izzy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)414
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)256
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures