Publicar produtos
Range Generic
Range Generic
Range Generic

    Range Generic

    4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gama genérica

    Este fogão genérico a gás/elétrico é totalmente personalizável e pode ser usado para projetar e modelar um espaço de cozinha. Permite um planejamento eficiente e preciso, ao mesmo tempo em que permite flexibilidade no design e personalização do espaço da cozinha.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30"-36"
    Profundidades: 25"-27"
    Alturas: 34"-38"

    • Família de gama genérica paramétrica que inclui opção a gás e elétrica.
    • Dimensões ajustáveis para atender a vários projetos de cozinha e necessidades do usuário.
    • Composto por cooktop, forno, maçanetas e painel de controle.


    Este aparelho de cozinha dinâmico oferece flexibilidade e opções de personalização para designers. Com largura, profundidade e altura ajustáveis, esta família pode ser facilmente ajustada para se adequar às dimensões específicas de qualquer espaço de cozimento. Além disso, as opções de materiais são personalizáveis, permitindo a aplicação de uma ampla gama de acabamentos ao aparelho. Uma característica única desta família é a capacidade de ser modificado de um aparelho a gás para um aparelho elétrico com apenas um clique. Esta opção permite que os projetistas explorem diferentes layouts de espaço de cozimento sem serem limitados pelo tipo de fonte de energia. No geral, esta família dinâmica oferece um alto grau de flexibilidade e versatilidade no design de espaços de cozinha, tornando-a uma escolha ideal para designers que procuram criar layouts exclusivos e personalizados.
    Especificação
      • Standard gas or electric range options
      • Adjustable width, depth and height to fit kitchen designs and user needs.
      • Generic range could be easily incorporated into a larger Revit model, such as building design or renovation projects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Generic_Range_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS