Publicar produtos
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Traduzido por Google,
    Batedeira de cozinha com válvula para máquina de lavar louça, bica giratória em U e função Eco. Mangueiras PEX® macias com porca de conexão de 3/8". Latão aprovado em 4MS. Cromado. RSK 8318189 NRF 4290228 LVI 6261175 707125.0011 Cromado/preto. RSK 8318190 NRF 4290229 LVI 6261177 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência de design e funcionalidade escandinavos. A inovação está na precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é uma bela batedeira de cozinha com built-in função inteligente.
    Especificação
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707125
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.704
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa