Publicar produtos
Mora MMIX Shower Mixer T5
Mora MMIX Shower Mixer T5
    Arquivado

    Mora MMIX Shower Mixer T5

    Safety mixer for shower with Eco-functon and outlet down, 160 c/c. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344062 731000.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344063 731100 150 c/c. Chrome. 731100.DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome. 731100.0011 150 c/c. Chrome/black. 731100.0011DB 150 c/c. Incl. 2x S-connectors. Chrome/black. Shower connection down. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Especificação
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única731000
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de produtosMora MMIX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures