Publicar produtos
Mora MMIX T5 Shower mixer
Arquivado

Mora MMIX T5 Shower mixer

Shower mixer 160 c/c with connection up, safety stop and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344066 731050.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344067 731150 150 c/c. Chrome. RSK 8344073 NRF 4290268 LVI 6360637 VVS 722707104 731150.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344074 NRF 4290269 LVI 6360638 VVS 722707124 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Especificação
  • With shower connection up for Shower Systems. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única731050
  • Familia de productoShower Mixers
  • Grupo de produtosMora MMIX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCMixers or agitators
  • Código UNSPSC47101512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures