Publicar produtos
Mora MMIX W5 Kitchen mixer
Arquivado

Mora MMIX W5 Kitchen mixer

Wall mounted kitchen mixer with spout outlet up. Eco and soft closing function. 160 c/c. 4MS approved brass. Chrome. RSK 8309029 753051 150 c/c. Chrome. RSK 8309030 NRF 4290197 LVI 6261205 VVS 727005604 753051.DB 150 c/c. Incl. s-connection (2x701001). Chrome. VVS 727005634 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Especificação
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única753050
  • Familia de productoKitchen Mixers
  • Grupo de produtosMora MMIX II
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures