Publicar produtos
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub

    MARE V, bathtub

    Traduzido por Google,

    A calmante cordilheira Mare, que significa oceano em latim. Banheiras independentes em acrílico premium com uma espessura de borda mais leve. Linhas limpas e curvas fáceis combinam com funcionalidade e conveniência.

    Um design fino com apenas 15 mm de espessura com um impressionante design curvo e angular que chama a atenção. Seu design oferece uma experiência generosa na qual você pode realmente mergulhar.

    Um belo banho que projeta uma sensualidade de spa.

    Número do artigo: 951105

    Especificação
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única951105
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosWash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1700
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment