Publicar produtos
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    Traduzido por Google,

    Um design minimalista, com luz de fundo atmosférica, traz uma camada extra de personalidade aos espaços de banho.

    Concebido em torno da ideia central de um espelho retroiluminado mínimo e sem moldura, montado a apenas 30 mm da parede, o Cava tem uma aura própria. Sua luz pode ser alterada com um toque de tons quentes para tons mais frios. O próprio espelho tem uma função antiembaçante e é protegido por segurança para sua tranquilidade. Disponível em versões circulares ou quadradas e em vários tamanhos.

    Número do artigo: 953002 Tamanho: Ø 800 mm

    Especificação
      • Ø 800 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 25.4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 7,194 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953002
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)7.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment