Publicar produtos
CARA I, mirror
CARA I, mirror

    CARA I, mirror

    Traduzido por Google,

    Design minimalista, com enquadramento de LED oculto e sistema de alto-falante Bluetooth opcional em um pacote que dá um novo significado à atmosfera.

    Cara compartilha um design semelhante ao nosso Solo I, com uma moldura de LED controlada por toque atrás de acrílico branco que envolve o espelho. A iluminação da Cara pode ser ajustada em brilho e tom para melhorar a atmosfera do seu espaço. Sua função pode ser aprimorada ainda mais com a adição de alto-falantes Bluetooth integrados para o máximo em espaços de humor.

    Número do artigo: 953107 Tamanho: 600 mm x 700 mm

    Especificação
      • 600 mm x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953107
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Macedônia do Norte
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    Vatican City