Publicar produtos
CARA II, mirror with bluetooth
CARA II, mirror with bluetooth

    CARA II, mirror with bluetooth

    Traduzido por Google,

    Design minimalista, com enquadramento de LED oculto e sistema de alto-falante Bluetooth opcional em um pacote que dá um novo significado à atmosfera.

    Cara compartilha um design semelhante ao nosso Solo I, com uma moldura de LED controlada por toque atrás de acrílico branco que envolve o espelho. A iluminação da Cara pode ser ajustada em brilho e tom para melhorar a atmosfera do seu espaço. Sua função pode ser aprimorada ainda mais com a adição de alto-falantes Bluetooth integrados para o máximo em espaços de humor.

    Número do artigo: 953133 Tamanho: 1000 x 800 mm

    Especificação
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Bluetooth connected speakers
      • 55 mm wall projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única953133
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment