Publicar produtos
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste

    Free Flow Push down-waste

    Traduzido por Google,

    Esses resíduos de empurrar são feitos para pias que possuem materiais mais espessos com ou sem transbordamento do vertedouro. Disponível nas cores: cromo, preto fosco, branco fosco, latão polido, latão escovado, cobre escovado e níquel escovado.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004.

    Preto fosco art.no: S600066.12 RSK 8560150 VVS 747084011.

    Branco fosco art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010.

    Latão polido art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085.

    Latão escovado art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087.

    Cobre escovado art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097.

    Níquel escovado art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.

    Especificação
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS600066
    • Familia de productoPush down-waste
    • Grupo de produtosPush down-waste
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves