Publicar produtos
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste
Push down-waste

    Push down-waste

    Traduzido por Google,

    Os drenos push down estão disponíveis nas mesmas cores que os misturadores de lavatório INXX II – cromado, preto fosco, cinza fosco, latão polido e latão escovado e também preto (pvd), latão e cobre polido, aspecto rústico e bruto.

    Chrome art.no: S600142 RSK 8560136 NRF 4294655 LVI 6561209

    Preto (pvd) art.no: S600142.11 RSK 8560137 NRF 4294194 LVI 6561211

    Preto fosco art.no: S600142.12 RSK 8560139 NRF 4290482 LVI 6561212

    Cobre polido art.no: S600142.14 RSK 8560140 NRF 4294623 LVI 6561213

    Champanhe art.no: S600142.16 RSK 8560141 NRF 4294624 LVI 6561214

    Branco fosco art.no: S600142.22 RSK 8560142 NRF 4290483 LVI 6561215

    Art.º rústico: S600142.25 RSK 8560143 NRF 4294656

    Cinza fosco art.no: S600142.44 RSK 8560144 NRF 4290484

    Latão polido art.no: S600142.60 RSK 8560145 NRF 4290485 LVI 6561216

    Latão escovado art.no. S600142.62 RSK 8560147 NRF 4290486 LVI 6561217

    Nº art. bruto: S600142.66 RSK 8560148 NRF 4294657

    Especificação
      • With spillway overflow 
      • Mounting depth under the basin: 39 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS600142
    • Familia de productoPush down-waste
    • Grupo de produtosPush down-waste
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)103
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves