Publicar produtos
AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ FIX
Morad

AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ FIX

Traduzido por Google,

O AC-62 é um sistema isolante destinado à construção externa: janelas, portas,

vitrines. É possível produzir portas de correr e automáticas,

janelas que abrem tanto para dentro como para fora, bem como giratórias,

acordeão e estruturas dobradas. Dois perfis de alumínio são conectados com um

ruptura térmica, criando um perfil com largura de quadro de 62 mm e uma

largura da folha da janela de 70 mm. A largura dos perfis e suas

estrutura garante parâmetros térmicos e de resistência muito bons enquanto

mantendo um preço baixo do sistema.

Especificação
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaac-62-window-2-sash-tilt-and-turn-and-fix
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAC-62
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)62
Ligações
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África