Publicar produtos
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    Traduzido por Google,

    Pérgola bioclimática SkyView - Sistema moderno de pérgola em alumínio da Morad

    A pérgola bioclimática Morad SkyView é uma cobertura equipada com venezianas móveis ajustáveis ​​de 0 a 135 graus com controle elétrico. O fechamento completo da cobertura oferece proteção contra a chuva. O sistema cria seu próprio microclima – mais luz, mais sombra ou proteção total.

    O SkyView funciona em terraços de casas unifamiliares, jardins, junto a piscinas, em restaurantes, cafés, hotéis e espaços comerciais. Disponível em versões autoportantes e de parede. Graças à sua construção modular, os segmentos podem ser conectados para criar coberturas maiores sem divisões visíveis.

    As venezianas ajustáveis ​​permitem um controle preciso da luminosidade. A estrutura robusta em alumínio garante durabilidade e um visual estético valorizado na arquitetura moderna. Todos os componentes são submetidos a rigorosos testes de qualidade e durabilidade, garantindo segurança no uso e resistência a condições extremas.

    Especificação
      • Louvre spacing: 184 mm
      • Louvre adjustment angle: 0–135 degrees
      • Max. louvre width: 4000 mm
      • Max. width: 4300 mm
      • Max. length: 6500 mm
      • Max. height: 3000 mm (clearance 2800 mm)
      • Power supply: 230VAC 50Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPergola-skyView
    • Familia de productoFacade systems
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África