Publicar produtos
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
AB-R SLIM RAILING
    Morad

    AB-R SLIM RAILING

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    AB-R SLIM é um sistema de corrimão de poste desenvolvido em resposta a sugestões de designers e arquitetos. Ele é caracterizado por um design minimalista , obtido ao diminuir o poste e o corrimão. Isso lhe dá a aparência de corrimãos de aço, ao mesmo tempo em que elimina juntas de soldagem desagradáveis. Como outros sistemas de corrimão Morad, o sistema AB-R SLIM é projetado para garantir funcionalidade e segurança máxima para uso em sacadas, apesar de suas seções transversais menores.

    Os perfis são feitos de alumínio extrudado, com revestimento em pó em qualquer cor RAL , enquanto os fixadores são feitos de aço inoxidável , garantindo resistência à corrosão em todos os elementos do corrimão.

    A instalação é rápida e fácil com conexões parafusadas ou rebitadas em perfis pintados, eliminando a necessidade de soldagem. Os perfis padrão vêm em comprimentos de 6 metros , mas para projetos maiores, comprimentos personalizados podem ser encomendados para minimizar o desperdício de material e otimizar os custos.

    Os corrimãos são altamente resistentes às condições climáticas e praticamente não requerem manutenção durante toda a sua vida útil.

    Especificação
      • Post dimensions: 20 x 56 mm
      • Handrail dimensions: 20 x 60 mm
      • Baluster dimensions: 15 x 45 mm or 20 x 20 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaab-r-slim-railing
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosAB-R SLIM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEG019740
    • Nome ETIMRail (profiles)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África