Publicar produtos
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System
Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Exposed BR-28 Profile B Wall Panel System

    Traduzido por Google,

    Os painéis de fixação expostos são fáceis de instalar, econômicos e versáteis. Os perfis A e B podem ser usados ​​para sistemas de parede. O Perfil A foi projetado para sistemas de telhado, pois a sobreposição de células altas promove uma drenagem adequada. Os painéis de fixação expostos apresentam perfis arrojados com larguras e profundidades variadas para atender a quaisquer requisitos de projeto estrutural e arquitetônico.

    Destaques do produto

    • Formado em rolo à máquina para produto consistente de alta qualidade
    • Design de fixador exposto para fácil instalação
    • Opções perfuradas padrão e personalizadas
    • Disponível em galvalume de alto calibre, alumínio, zinco, aço inoxidável e cobre
    • Pode ser usado para parede ou telas perfuradas
    • Opções de acabamento padrão e acabamento personalizado
    • Fixadores de cores correspondentes disponíveis
    • Cantos de costura em esquadria e opções de curvatura
      Especificação
      • Panel Attachment

        Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

        Panel Dimensions

        Width: 28" nominal

        Depth: 1.5" nominal

        Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

        Color and Finish Options

        Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

        Environmental

        LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaexposed-br-28-profile-b-wall-panel-system
      • Familia de productoWall Systems
      • Grupo de produtosExposed Fastener Series
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-09-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
      • Classificação IFCParede
      • Código ETIMEC003108
      • Nome ETIMSiding
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
      • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
      • Número OmniClass23-15 13 19 11
      • Título OmniclassMetal Wall Panels

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      Mexico
      Puerto Rico
      United States