Publicar produtos
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural

    Bamboo Supreme High Density Natural

    MOSO® Bamboo Supreme se compone de dos capas de bambú, una capa superior con 4 mmy una capa inferior cruzada de bambú. El espesor total de 10 mm es relativamente fino encomparación con otros pavimentos de madera. Sin embargo, como con cualquier madera, la regla básica es: cuanto más gruesa, menos estable es la madera (contracción / dilatación). El espesor de 10 mm y 4 mm de capa noble es una perfecta combinación entre la estabilidad y durabilidad, y por ello es una solución perfecta para las aplicaciones más exigentes, como la instalación sobre suelo radiante y / o instalación en áreas de tráfico intenso.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BF-DT409

      • High Density, Natural, Verniz, Nano bisel

      • Dimensões: 920x96x10mm

      • Parquet de bamboo de 2 camadas

      • Instalação: Integralmente colado

      • Densidad (Capa superior): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 4 mm

      • Contenido en humedad:

      • Dureza- Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Resistencia a la abrasión 2): ≥ 7000 Vueltas (WR3) (DT) (EN 13696)

      • Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Clase E0 (< 0,025 mg/m3) 1)

      • Resbalabilidad 2): USRV 26 (DT) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)

      • Conductividad térmica: 0,21 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Resistencia térmica: 0,0471 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)

      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)

      • Garantia : 30 años

      1) ) La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.

      2) Sólo para versión barnizada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-DT409
    • Familia de productoMOSO Bamboo Supreme
    • Grupo de produtosBamboo Flooring
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)920
    • Largura (mm)96
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings