Publicar produtos
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium

    Bamboo Excellence Vertical Palladium

    As réguas de pavimento MOSO® Bamboo Excellence, são constituídas por uma base em contraplacado de Bétula, e a camada superior em bamboo, as réguas têm o encaixe macho/fêmea. Com esta construção, este pavimento é extremamente estável, muito durável. A alta estabilidade permite que estas enormes réguas proporcionem ao pavimento, um aspecto luxuoso, onde também se destaca um acabamento especial da Bona com um aspecto natural, crú e mate. De forma a conseguirmos este aspecto e qualidade excepcional, o Bamboo Excellence, é o primeiro pavimento MOSO® fabricado na Itália.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
    • • Código de produto: BF-EX470-02

      • Vertical, Palladium, Verniciato Tinto Bona Raw (ultra opaca), Senza Bisellatura

      • Dimensões:2400x180x15mm

      • Parquet in bamboo made in italy

      • Installazione: Flottante, completamente incollata

      • Densidad (Capa superior): +/- 700 kg/m3 (VE)

      • Capa superior/ Capa uso: aprox. 4 mm (VE)

      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa (VE)

      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental (VE) 8% a 20°C y 50% humedad ambiental (VE)

      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (VE) (EN 1534)

      • Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (VE) (EN 13501-1)

      • Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Conductividad térmica: 0,13 W/mK (VE) (EN 12667)

      • Resistencia térmica: 0,1152 m2K/W (VE) (EN 12667)

      • Clase de uso: Clase 1 (EN 335)

      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.

      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantia : 30 años

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-EX470-02
    • Familia de productoMOSO Bamboo Excellence
    • Grupo de produtosBamboo Flooring
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings