Publicar produtos
Bamboo Elite High Density Caramel
Bamboo Elite High Density Caramel
Bamboo Elite High Density Caramel
Bamboo Elite High Density Caramel
Bamboo Elite High Density Caramel

    Bamboo Elite High Density Caramel

    O pavimento MOSO Bamboo Elite consiste em réguas largas e compridas, com uma vasta escolha de estilos, cores e acabamentos em bamboo. O Elite é constituído por três camadas de bamboo maciço. Prensando a camada do meio do sentido cruzado optimiza a estabilidade. MOSO Bamboo Elite é destinado para quem pretende um pavimento em bamboo original, maciço e certamente para aqueles que pretendem um estilo espaçoso e com elegância. Estas generosas réguas enriquecem qualquer interior e são CO2 neutras. As tiras de bamboo são esmagadas e depois coladas por um proceso de pressão extremamente alta. O aspecto do High Density é único: é uma combinação das típicas “chamas” da madeira com os nós de bamboo discretamente visíveis.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
      • Código de produto: BF-DT351
      • High Density, Caramel, Verniz, Micro Bizel
      • Dimensões: 1830x142x13 mm
      • Três camadas de bamboo maciço
      • Método de instalação: colado ou flutuante
      • Instalação sobre pavimento aquecido/arrefecido possível
      • Densidade (Toplayer): +/- 1050 kg/m3
      • Espessura da camada superior / Camada de desgaste: aprox. 3 mm
      • Resistência à Indentação - Dureza Brinell:  9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacção ao fogo: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissão de formaldeído: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) A classe E0 é uma classe não oficial de emissão de formaldeído, mas é normalmente usada para indicar que o produto tem uma emissão muito baixa, não detectável (n.d.) ou é produzido com colas NAF (No Added Formaldehyde). Os produtos E0 qualificam-se automaticamente para a classe oficial E1 de acordo com a norma EN 717-1
      • Resistência ao deslizamento (Apenas para as versões envernizadas): USRV 26 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Condutividade térmica: 0,19 W/mK (EN 12667)
      • Resistência térmica: 0,0784 m2K/W (EN 12667)
      • Classe Uso: Classe 1 (EN 335)
      • CO2 neutro: Relatório da LCA TU Delft (ISO 14040/44)  (www.moso.eu/lca)
      • Declaração Ambiental de Produto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Produtos disponíveis com certificação FSC por pedido
      • Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4,3
      • Contribuição BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC), MAT 5 (HD)
      • Garantia: 30 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-DT351
    • Familia de productoMOSO Bamboo Elite
    • Grupo de produtosPavimentos Bamboo
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1830
    • Largura (mm)142
    • Profundidade (mm)13
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings