Publicar produtos
Bamboo Elite Vertical Natural
Bamboo Elite Vertical Natural
Bamboo Elite Vertical Natural

    Bamboo Elite Vertical Natural

    O pavimento MOSO bamboo Elite consiste em réguas largas e compridas, com uma vasta escolha de estilos, cores e acabamentos em bamboo. O Elite é constituído por três camadas de bamboo maciço. Prensando a camada do meio do sentido cruzado optimiza a estabilidade. MOSO Bamboo Elite é destinado para quem pretende um pavimento em bamboo original, maciço e certamente para aqueles que pretendem um estilo espaçoso e com elegância. As tiras de bamboo são posicionadas verticalmente e coladas entre si. Desta forma os nós do bamboo são visíveis de uma forma mais subtil, em estreitas linhas.

    Entre em contato com a MOSO Bamboo

    Especificação
      • Código de produto: BF-LA321
      • Vertical, Natural, Verniz, Micro Bizel
      • Dimensões: 1960x159x15 mm
      • Três camadas de bamboo maciço
      • Método de instalação: colado ou flutuante
      • Instalação sobre pavimento aquecido/arrefecido possível
      • Densidade (Toplayer): +/- 700 kg/3
      • Espessura da camada superior / Camada de desgaste: aprox. 5 mm
      • Expansão/Contracção bamboo: 0,14% por 1% de mudança no conteúdo de humidade
      • Equilíbrio MC: 10% a 20°C e 65%  Humidade relativa do ar 8% a 20°C e 50%  Humidade relativa do ar
      • Resistência à Indentação - Dureza Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reacção ao fogo: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissão de formaldeído: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) A classe E0 é uma classe não oficial de emissão de formaldeído, mas é normalmente usada para indicar que o produto tem uma emissão muito baixa, não detectável (n.d.) ou é produzido com colas NAF (No Added Formaldehyde). Os produtos E0 qualificam-se automaticamente para a classe oficial E1 de acordo com a norma EN 717-1
      • Resistência ao deslizamento (Apenas para as versões envernizadas): USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Condutividade térmica: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Resistência térmica: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Classe Uso: Classe 1 (EN 335)
      • CO2 neutro: Relatório da LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Declaração Ambiental de Produto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Produtos disponíveis com certificação FSC por pedido
      • Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4,3
      • Contribuição BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Garantia: 30 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBF-LA321
    • Familia de productoMOSO Bamboo Elite
    • Grupo de produtosPavimentos Bamboo
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1960
    • Largura (mm)159
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings