Publicar produtos
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

Traduzido por Google,

Os grupos geradores da série mtu 4000 funcionam no mais alto nível e cobrem a faixa de potência de 1125 a 3250 kWe (1550 a 3400 kVA). Com um design robusto e consumo de combustível ideal, nossos grupos geradores a diesel são confiáveis por clientes em todo o mundo.

  • Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados
  • Controle de emissões de ponta
  • Comportamento superior de redução específica no local devido ao controlador de motor de última geração com sistema de gerenciamento de condição do local do motor
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
  • O grupo gerador cumpre o desempenho de acordo com a ISO 8528 e oferece 100% de aceitação de carga de acordo com a NFPA 110
  • Sistema de excitação de ímã permanente para gerador como padrão para melhor resposta transitória
  • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
  • Intervalos de manutenção otimizados
  • Certificações mundiais completas: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, Código de Grade Alemão
  • Tempo de atividade Inst. Em conformidade: Nível I, II, III, IV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRolls-Royce-Solutions-America-2500-3250kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosmtu 20V4000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela