Publicar produtos
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Traduzido por Google,

Os grupos geradores a gás mtu fornecem uma fonte de energia contínua, econômica, confiável e sustentável. Utilizando gás natural, LP líquido e opções de combustível duplo, todos os nossos grupos geradores a gás combinam o mais alto desempenho na faixa de potência elétrica de 50-60 kW.

Destaques do produto :

  • Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados
  • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
  • Intervalos de manutenção otimizados
  • Monitoramento e comunicações avançados
  • Aceita carga nominal em uma etapa por NFPA 110
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosPSI 5.7L NA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela