Publicar produtos
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

Traduzido por Google,

    Destaques do produto:

    • Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
    • Projeto de produto verificado, qualidade e integridade de desempenho
    • Controle de emissões de ponta
    • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
    • Intervalos de manutenção otimizados
    • Monitoramento e comunicações avançadas
    • Aceita carga nominal em uma etapa conforme NFPA 110
    • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
Especificação
  • Engine: mtu 12V1600 Diesel Engine

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-set-mtu-12v1600-550-600kwe-60hz-208-600v
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosmtu 12V1600
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul
Anguilla
Argentina
Antigua and Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Barbados
Chile
Belize
Colombia
Bermuda
Ecuador
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Canada
French Guiana
Caribbean Netherlands
Guyana
Cayman Islands
Paraguay
Collectivity of Saint Martin
Peru
Costa Rica
Suriname
Cuba
Uruguay
Curaçao
Venezuela