Publicar produtos
Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 18V • 1000-1400kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 18V • 1000-1400kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Traduzido por Google,

Os grupos geradores a gás e diesel mtu em combinação com produtos de armazenamento de energia mtu fornecem soluções confiáveis para suas necessidades de geração de energia. Com baixo consumo de combustível, longos intervalos de manutenção e baixas emissões, respaldados por mais de 60 anos de experiência, nossos produtos são projetados para funcionar. Clientes em todo o mundo confiam em nós para fornecer energia confiável para uma ampla gama de aplicações, desde assistência médica, data centers, aeroportos, fábricas até centrais elétricas independentes e microrredes. Nosso portfólio de produtos abrange grupos geradores de 27 a 11.830 kWe.

Destaques do produto :

• Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

• Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados

• Fator de carga médio líder do setor

• Controle de emissões de ponta

• Excelente economia de combustível

• A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria

• Intervalos de manutenção otimizados

• Monitoramento e comunicações avançados

• Aceitação de carga de acordo com ISO 8525-5 classe G3

• Aceita carga nominal em uma etapa por NFPA 110

• Em conformidade com os códigos e padrões da indústria

Especificação
  • System specification:

    •Engine: mtu18V2000G06; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronousgenerator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digitalvoltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected,accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H,utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Shortcircuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s:3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%,Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO8528, equirements.

    •Radiator: Unit mounted, mechanical drivenradiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection withoptional fuel filter with water separators and opt. Fuel cooler

    •Starting System: 24V starter with optionalbatteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set control, metering,protection, fault-alarm status indication, event recording

    •Sound data: Consult your local mtudistributorfor sound data.

    •Emissions data: Consult your local mtudistributorfor emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamtu-18V2000-DS1400-Prime_Standby-Power
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia