Publicar produtos
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Traduzido por Google,

Os grupos geradores da série mtu 4000 funcionam no mais alto nível e cobrem a faixa de potência de 1125 a 3250 kWe (1550 a 3400 kVA). Com um design robusto e consumo de combustível ideal, nossos grupos geradores a diesel são confiáveis por clientes em todo o mundo.

  • Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados
  • Controle de emissões de ponta
  • Comportamento superior de redução específica no local devido ao controlador de motor de última geração com sistema de gerenciamento de condição do local do motor
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
  • O grupo gerador cumpre o desempenho de acordo com a ISO 8528 e oferece 100% de aceitação de carga de acordo com a NFPA 110
  • Sistema de excitação de ímã permanente para gerador como padrão para melhor resposta transitória
  • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
  • Intervalos de manutenção otimizados
  • Cumprir as certificações mundiais: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, German Grid Code
  • Tempo de atividade Inst. Em conformidade: Nível I, II, III, IV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosmtu 12V4000
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul