Publicar produtos
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Traduzido por Google,

Os grupos geradores a gás mtu fornecem uma fonte de energia contínua, econômica, confiável e sustentável. Utilizando gás natural, LP líquido e opções de combustível duplo, todos os nossos grupos geradores a gás combinam o mais alto desempenho na faixa de potência elétrica de 50-60 kW.

Destaques do produto :

  • Projetado e fabricado em instalações certificadas pelas normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004
  • Projeto de produto, qualidade e integridade de desempenho verificados
  • A melhor confiabilidade e disponibilidade da categoria
  • Intervalos de manutenção otimizados
  • Monitoramento e comunicações avançados
  • Aceita carga nominal em uma etapa por NFPA 110
  • Em conformidade com os códigos e padrões da indústria
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Familia de productoElectrical Generator Sets
  • Grupo de produtosPSI 5.7L NA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul