Publicar produtos
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção silenciosas wafer padrão de ferro fundido série 103MAP classe 250 são projetadas para líquidos e gases onde a reversão do fluxo pode causar surtos e golpe de aríete. Amplamente utilizado na sucção e descarga de bombas. Classificação máxima de temperatura 500 psi a 150 graus F.

Especificação
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Especificações técnicas
  • Ref.ª única103MAP-Silent-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSilent Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall check valves
  • Código UNSPSC40141618
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING