Publicar produtos
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Traduzido por Google,

As Válvulas de Retenção Segura de Ferro Fundido Série 71U Classe 125 são projetadas para líquidos e gases onde a reversão de fluxo pode causar surto e golpe de aríete. As sedes de elastômero fornecem fechamento à prova de bolhas.


Especificação
  • Features

    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Buna-N elastomer seats
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71U-Sure-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosSure Check™ Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers