Publicar produtos
Class 150 Cast Carbon Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-CS

Class 150 Cast Carbon Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-CS

Traduzido por Google,

Projetado para aplicações de processos químicos, incluindo salmoura, tinta, óleo combustível, produtos químicos orgânicos e inorgânicos, condensadores, trocadores de calor e outras aplicações semelhantes. Classe 150.

Especificação
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
Especificações técnicas
  • Ref.ª única125-CS-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainers - Simplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers