Publicar produtos
Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Class 150 Aluminum Bronze Flanged End Basket Type Strainers - 125F-B

Traduzido por Google,

Projetado para uso com água de resfriamento, água do mar, sistemas de água quente e muito mais. Esses filtros fornecem proteção para bombas caras, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos semelhantes. Classe 150.

Especificação
  • Features

    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Aluminum Bronze body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for cooling water, seawater, hot water systems and more
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Especificações técnicas
  • Ref.ª única125F-B-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers