Publicar produtos
Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Class 150 Cast Steel or Alloy Flanged End Basket Strainers - 185

Traduzido por Google,

Projetado para aplicações de processos químicos, incluindo salmoura, tinta, óleo combustível, produtos químicos orgânicos e inorgânicos, bem como condensadores e trocadores de calor. Esta série apresenta um design de corte angular da cesta para permitir um fluxo direto para queda de pressão extremamente baixa e um dreno NPT com torneira e tampado no fundo do filtro para fácil autolimpeza. Classe 150.

Especificação
  • Features

    • Suited for medium and coarse straining for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers and heat exchangers
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 20 in. (40 – 500 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Carbon Steel or Chrome-Moly Alloy body and 304 Stainless Steel basket strainer that allows a straight through flow for an extremely low pressure drop
Especificações técnicas
  • Ref.ª única185-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers