Publicar produtos
Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-B

Class 150 Fabricated Flanged End Basket Strainers - 185FAB-B

Traduzido por Google,

Projetado para remover partículas estranhas de tubulações. Esses filtros fornecem proteção eficaz e econômica de bombas, válvulas e equipamentos caros semelhantes. Classe 150.

Especificação
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Butt-weld or Slip-on flange connections and a Bolted Cover
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única185FAB-B-Basket-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosBasket Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers