Publicar produtos
Class 2500 Quick Acting Line Blinds - 250A

Class 2500 Quick Acting Line Blinds - 250A

Traduzido por Google,

As cortinas de linha de ação rápida Série 250A Classe 2500 são projetadas para aplicações que exigem indicação visual positiva de fechamento e abertura da linha.


Especificação
  • Features

    • O-ring seals provide positive, dead-tight shutoff
    • Stainless steel guide pins in face of the body flange ensure accurate alignment of spectacle plate
    • Designed for quick and easy installation
    • Rating: 6170 psi at 100°F
Especificações técnicas
  • Ref.ª única250A-Line-Blinds
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de produtosLine Blinds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING