Publicar produtos
Class 2500 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 767-SS-WE

Class 2500 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 767-SS-WE

Traduzido por Google,

Usado para filtrar materiais estranhos de tubulações e fornecer proteção econômica para bombas, medidores, válvulas e outros equipamentos mecânicos semelhantes. Eles são especialmente críticos onde os detritos de solda estão frequentemente presentes na tubulação. Adequado para serviço longo em aplicações de alta pressão e temperatura. Classe 2500.


Especificação
  • Features

    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 12 in. (15 ‒ 300 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
Especificações técnicas
  • Ref.ª única767-SS-WE-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers