Publicar produtos
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Traduzido por Google,

    As válvulas de retenção silenciosas wafer compactas de ferro fundido série 93 ou alumínio fundido bronze são projetadas para líquidos e gases onde a reversão do fluxo pode causar surtos e golpe de aríete.

    Especificação
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única93-Silent-Check-Valves
    • Familia de productoSpecialty Products
    • Grupo de produtosSilent Check Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall check valves
    • Código UNSPSC40141618
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING