Publicar produtos
Hamper French Door
Hamper French Door
Hamper French Door

    Hamper French Door

    Traduzido por Google,

    Precisa de um esconderijo secreto para suas roupas sujas? Agora você pode escondê-los na porta! Comece seu projeto com um tipo de madeira, mancha ou tinta.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 48" (RO 50")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 12"
    • Direção do balanço: Para fora do balanço
    • Profundidade do batente: 4 9/16"

    Com prateleiras padrão e cestos embutidos com orifícios de ar, nosso cesto porta francesa leva qualquer armário para o próximo nível. Suba um entalhe e substitua as prateleiras de sapateira por prateleiras padrão para a adição definitiva do armário.

    INCLUI

    • 4 prateleiras padrão ajustáveis
    • 2 prateleiras padrão fixas
    • 2 cestos de lavanderia embutidos
    Especificação
    • The French Hamper Door is 12 inches in depth. Hamper is 10 inches (front to back) and 13 inches (top to bottom). Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacloset-hamper-french-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosFrench Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States